Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SCPM-Q is delivered as a ready-to-connect product (without a connection cable).

Available spare parts: valve set, piston module, solenoid valve, control unit, nozzle string, main body, basic set

Available accessories: connection cable, mounting kit, connection adapter for SCPM, exhaust air kit, threaded adapter, plug-in screw union, vacuum filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

SCPMb-Q 07 S01 NO

Osanro: 10.02.02.08341

Mini-pump, compact ejector with improved blow-off performance

Toimialat: Elektroniikka | Muovit | Yleiskäyttö

Nozzle size0.7 mm
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)15 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Sound pressure level free70 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum870 (mbar)
Control valveNormally open
Protection type IPIP 40 (with plug)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B112 mm
d14,2 mm
d24,2 mm
d38,7 mm
d44,5 mm
H168,2 mm
L199,6 mm
X122 mm
Y124 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Nozzle size0.7 mm
Control valveNO
Degree of evacuation87 %
Suction rate (max.)15 l/min
Air consumption suction22 l/min
Max. air consumption blow-off64 l/min
Max. vacuum870 mbar
Optimal operating pressure4 bar
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Sound pressure level suction70 dB(A)
Sound pressure level free70 dB(A)
Recommended hose internal diameter compressed air2 mm
Recommended hose internal diameter vacuum2 mm
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Operating temperature0 ... 50 °C
Weight78,2 g
Product familySCPMb-Q
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin