Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPM-Q est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : jeu de vannes, module de piston, électrovanne, unité de commande, chaîne de buses, corps, kit de base

Accessoires disponibles : câble de raccordement, kit de montage, adaptateur de connexion pour SCPM, kit d'air d'échappement, adaptateur fileté, raccord à vis enfichable, filtre à vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

SCPMb-Q 07 S01 NO

Réf. article: 10.02.02.08341

Mini-éjecteur compact avec performances de soufflage améliorées réduite

Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général

Taille de buse0,7 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 (l/min)
Consommation d'air aspiration22 (l/min)
Niveau sonore libre70 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vide max.870 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
AttributValeur
B112 mm
d14,2 mm
d24,2 mm
d38,7 mm
d44,5 mm
H168,2 mm
L199,6 mm
X122 mm
Y124 mm
Données techniques
AttributValeur
Taille de buse0,7 mm
Vanne de commandeNO
Degré d'évacuation87 %
Capacité d'aspiration (max.)15 l/min
Consommation d'air aspiration22 l/min
Consommation d'air max. soufflée64 l/min
Vide max.870 mbar
Pression de service optimale4 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Niveau pression sonore aspiration70 dB(A)
Niveau sonore libre70 dB(A)
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé2 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide2 mm
ConnexionFlexible D4(1)-D4(2)
Température de travail0 ... 50 °C
Poids propre78,2 g
Famille de produitsSCPMb-Q
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier