Schmalz

Stroomgrijper voor voedsel SFG

Zuigcapaciteit van 270 l/min tot 650 l/min

Ga direct naar de producten

Compacte en lichte constructie met hoge zuigkracht voor zeer dynamische processen

Effectieve demping en afdichting van gestructureerde werkstukken tijdens het plaatsen door middel van een zachte, flexibele afdichtingslip

Voedselveilige materialen maken de behandeling van bakkerijproducten en snoep mogelijk

Gemakkelijk te reinigen dankzij het hygiënische ontwerp

Hoge systeembeschikbaarheid, omdat de zuignappen zonder gereedschap kunnen worden gedemonteerd

Ontwerp
  • Basismodel (2) gemaakt van FDA-conforme materialen met geïntegreerde persluchtaangedreven vacuümopwekking, voor zijmontage
  • Persluchtaansluiting (aanzuiging) (3)
  • Afvoerluchtkanaal (1) voor het gecontroleerd afvoeren van de inlaatlucht
  • Zuigaansluitnippel van FDA-conform kunststof (5)
  • Zuignap (6) van siliconen (SI-HD) met grote schachtdiameter voor grote volumestromen; zuigvlak (7)
  • Adapter voor montage op horizontale oppervlakken (4) en robotflenzen (8)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit: 270 tot 650 l/min
  • Zuignap gemaakt van FDA-conform silicone
  • Diameter van het contactelement: 20 tot 60 mm
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Industriesegmenten
  • Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Mounting
Sector
Product family

1 - 1 van 1 resultaten

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.30.00911

Flow gripper voor droge voeding gemaakt van FDA-conforme materialen

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen