SFG 1xE100 MS AR M4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.30.00911
Flow gripper voor droge voeding gemaakt van FDA-conforme materialen
Industriesegmenten: Voedingsmiddelen
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Mounting | sideways |
| Additional function | Exhaust duct axial |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 18 mm |
| D1 | 20,5 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 66,4 mm |
| H1 | 76,9 mm |
| H2 | 20,2 mm |
| H3 | 12,7 mm |
| H4 | 5,2 mm |
| H5 | 34,7 mm |
| L | 53 mm |
| L2 | 36 mm |
| L3 | 13 mm |
| L4 | 35 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1,0 ... 5,0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Mounting | sideways |
| Additional function | Exhaust duct axial |
| Weight | 108 g |
| Product family | SFG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie