Schmalz

Tilaustiedot

The flow gripper for food products SFG is delivered as a single component (without suction area/suction cup). To receive the complete gripper, the following ordering steps are required:

  • Flow gripper for food products SFG
  • Contact element of type SAUG-FL/SAUG-SFG – available in different sizes
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Osanro: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 25  mm
D 18  mm
D1 20,5  mm
d 6  mm
G1 M4-F
H 66,4  mm
H1 76,9  mm
H2 20,2  mm
H3 12,7  mm
H4 5,2  mm
H5 34,7  mm
L 53  mm
L2 36  mm
L3 13  mm
L4 35  mm
SW1 17  mm
X1 15  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Mounting sideways
Additional function Exhaust duct axial
Weight 108  g
Product family SFG
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin