Schmalz

Informace o objednávce

The flow gripper for food products SFG is delivered as a single component (without suction area/suction cup). To receive the complete gripper, the following ordering steps are required:

  • Flow gripper for food products SFG
  • Contact element of type SAUG-FL/SAUG-SFG – available in different sizes
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Číslo dílu.: 10.01.30.00911

Flow gripper for dry food made of FDA compliant material

Odvětví: Food

Number of ejectors1
Performance classE100
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 25  mm
D 18  mm
D1 20,5  mm
d 6  mm
G1 M4-F
H 66,4  mm
H1 76,9  mm
H2 20,2  mm
H3 12,7  mm
H4 5,2  mm
H5 34,7  mm
L 53  mm
L2 36  mm
L3 13  mm
L4 35  mm
SW1 17  mm
X1 15  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Mounting sideways
Additional function Exhaust duct axial
Weight 108  g
Product family SFG
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku