Schmalz

Bestelinformatie

The flow gripper SFG is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

Flow gripper (step 1) - available for side mounting

Suction cups (step 2)

 

Available spare parts: Flat suction cups FLSA

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

Onderdeelnr.: 10.01.30.01142

Vacuümcup (rond) voor droge voeding

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H32.5 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 25  mm
d 12,5  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 21,5  mm
H 32,5  mm
L 36  mm
Z (Stroke) 3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Silicone SI metal detectable
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen