SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B
Onderdeelnr.: 10.01.30.01146
Vacuümcup (rond) voor droge voeding
Industriesegmenten: Voedingsmiddelen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 29.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 17,4 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| H | 29,5 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie