Schmalz

Accessoires STGG

Ga direct naar de producten

Gecontroleerde afvoer van de aangezogen lucht voorkomt vervuiling van het procesgebied

Flensmodules maken een flexibele aansluiting op verschillende robotaansluitingen en een snelle wisseling van de grijper mogelijk

Zachte bediening en exacte positionering met de zuig- en dempingsmodule

Houdersysteem HTR voor montage van sensoren voor afstandsmeting en bezettingscontrole

Microkleppen voorkomen vertragingen dankzij de persluchtregeling direct op de vacuümgenerator

Ontwerp
  • Zuig-/dempingsmodule voor slang met een buitendiameter van 4 mm
  • Houdersysteem HTR met M8x1-IG, M12x1-IG of als universele houder
  • Drijvende zuigmodule SBSm voor slangdiameter 4/2 mm
  • Flensmodules voor aansluiting op diverse robots zoals ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli of een universele flens voor herbewerking
  • Afvoerluchtkanalen voor gecontroleerde afvoer van de aangezogen lucht - axiaal of zijdelings voor de buitendiameter van de slang 14 mm (alleen STGG ... E100 types)
  • Elektromagnetische klep EMV met een nominale diameter van 2,5 of 1,5 mm (alleen STGG ... E100 types)
Technische gegevens
  • Componenten voor de modulaire opbouw van dunne glasgrijpers STGG
Industriesegmenten
  • Elektronica
  • Glas
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 10 van 15 resultaten

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Onderdeelnr.: 10.05.01.00288

Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van perslucht

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-AG
Pressure range (operating pressure) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
FLAN-PL 55x7.5-AB1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00015

Flensplaat (rond)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Onderdeelnr.: 10.01.01.12912

Zweefzuigermodule ter verhoging van de aanzuighoogte van gevoelige werkstukken

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionSlang 4/2
Slewing angle W0 (°)
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00016

Flensplaat (rond)

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Onderdeelnr.: 10.01.30.00017

Flensplaat (rond)

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00167

Flensplaat (rond)

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00194

Flensplaat (rond)

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Onderdeelnr.: 10.01.30.00208

Flensplaat (rond)

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
HTR-UNI SWGm

Onderdeelnr.: 10.01.30.00117

Houdersystem

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Utilization designWafer gripper
Cross-beam connectionUniversal holder
HTR M8x1-IG SWGm

Onderdeelnr.: 10.01.30.00118

Houdersystem

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Thread G1M8x1-F
Utilization designWafer gripper

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen