Handling sets FXCB
Set bevat alle componenten voor de montage van een grijper, klaar voor aansluiting
NFC-interface maakt snelle toegang tot apparaatgegevens mogelijk via smartphone
Hoge effectieve belastbaarheid ondanks lichte, dynamische geometrie dankzij de additieve productie in 3D-printing
Communicatie via IO-Link maakt eenvoudige integratie en monitoring van de grijper in digitale omgevingen mogelijk
Ontwerp

- Modulaire grijper met 3D-geprinte behuizing
- Flens (1) voor mechanische aansluiting op de lichtgewicht robot of Cobot
- Geïntegreerde vacuümopwekking (2) door middel van energiebesparende uitwerpmodules SEP
- Flexibele afdichtingsschuim met kleeffolie of zuignap (3)
- Vacuümschakelaar VSi (4) voor systeembewaking
- Persluchtaansluiting (6) en elektrische aansluiting M12-8 (5) voor het aansluiten van de kabel
Technische gegevens
- Grijper met groot oppervlak en geïntegreerde vacuümgenerator en aansluitkabel
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
- Geschikt voor gebruik met lichte robots en robots
Industriesegmenten
- •Logistiek
- •Verpakkingen
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 22 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.43.00183
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | YASKAWA |
| Type | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00159
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | Doosan Robotics |
| Type | Serie M,A,H |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00160
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | Doosan Robotics |
| Type | Serie M,A,H |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00149
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CRX |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00148
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CRX |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00066
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CR-15iA |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00130
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CR-15iA |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00186
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00185
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | Kassow |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |

Onderdeelnr.: 10.01.43.00065
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
| with | |
| for | KUKA |
| Type | iiwa 7,14 |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |