ROB-SET FXCB FANUC SPB2
Onderdeelnr.: 10.01.43.00130
Compleet vacuümsysteem om aan te sluiten op robots met een lichte bouwconstructie
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| with | |
| for | FANUC |
| Type | CR-15iA |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 2,2 kg |
| Suction rate (max.) | 525,9 l/min |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| for | FANUC |
| Product family | ROB-SET-FXCB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie