Schmalz

Balgzuignappen SPB2 P (2,5 plooien) stromingsweerstand

Zuigvlak (Ø) 20 mm en 40 mm

Ga direct naar de producten

Snelle, gereedschapsloze montage en demontage door middel van plug-in functie ("push-in")

Flexibele dichtingslip geoptimaliseerd voor kartonnen dozen, verpakkingsmateriaal en andere onstabiele oppervlakken

Zachte balg met grote slag en lage herstellende kracht, ideaal voor gebruik in grijpsystemen

FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk

Ontwerp
  • Ronde balgzuignap SPB2 P met 2,5 plooien (3) en zachte, flexibele afdichtingslip
  • Met geïntegreerde stromingsweerstand 0,8 tot 1,5 mm (2)
  • Montage zonder gereedschap op de boring (1) aan de machinezijde door insteekfunctie
  • Optionele integratie van een filterzeef (4) als voorfilter (120 µm filterfijnheid)
Technische gegevens
  • Diameter: 20 en 40 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
  • Plug-in functie
Industriesegmenten
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

SPB2 20 SI-40 SW80 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03220

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 20 SI-40 SW100 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03221

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 20 SI-40 SW130 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03222

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 20 SI-40 SW150 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03223

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW80 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03224

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW100 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03225

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW130 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03226

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
SPB2 40 SI-55 SW150 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03227

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen