SPB2 40 SI-55 SW80 P
Onderdeelnr.: 10.01.06.03224
Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 12,5 mm |
| d1 | 15,7 mm |
| d2 | 17,8 mm |
| d5 | 11,5 mm |
| dn | 0,8 mm |
| D1 | 43,5 mm |
| Dmax(S) | 44,6 mm |
| Ds | 42,7 mm |
| H | 47 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 8,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 14,9 N |
| Pull-off force | 40 N |
| Volume | 22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Size | 40 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 18,5 g |
| Product family | SPB2 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie