Schmalz

Kranen en kettingtakels

Dankzij het modulair systeem kunt u met de kranen en kettingtakels van Schmalz oplossingen voor vrijwel alle interne handling- en logistieke processen configureren.

Optimale aanpassing aan de nominale belasting van de slangheffer of vacuümheffer

Uitstekende soepellopende eigenschappen en een lage bewegende massa

Hoogwaardige, slijtagebestendige componenten met een geanodiseerd profieloppervlak

Maakt hoge werksnelheid en nauwkeurige positionering mogelijk

Ondersteunt ergonomisch en vermoeidheidsvrij werken

Filterresultaten

Zwenkkranen

  • Ergonomisch en gezondheidsvriendelijk transport van allerlei soorten ladingen op de werkplek
  • Flexibele integratie door middel van kolom- of wandmontage
  • Draagvermogen tot 1.000 kg
Toon categorie

Aluminium railbaaninstallaties

  • Modulair kraansysteem voor flexibele en kosteneffectieve montage van individuele kraanoplossingen
  • Installatie aan het plafond of portaalconstructie
  • Bijzonder geschikt voor grote werkgebieden
  • Draagvermogen tot 1.200 kg
Toon categorie

Modulaire staalbouwwijze KBG

  • Maximum dimensions (LxWxH): approx. 30 x 8.5 x 5.5 m
  • Maximum load capacity: approx. 500 kg (workpiece weight and weight of lifting device)
  • Material: galvanized steel
  • Profile cross-section: 140 x 140 x 4 mm
Toon categorie

Kettingtakels

  • Robuuste kettingtakel met eindschakelaar
  • Draagvermogen tot 2.500 kg
  • Standaard slag 3.000 mm
  • CSA-gecertificeerd voor de VS en Canada
Toon categorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen