ST M3-AG 2 MS-V
Onderdeelnr.: 10.08.03.00151
Slangtule
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | M3-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1.2 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 1,2 mm |
| D | 2,4 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L1 | 10,8 mm |
| LG1 | 3,5 mm |
| SW1 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie