ST G1/8-AG 9 MS-V
Onderdeelnr.: 10.08.03.00155
Slangtule
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D | 9,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 34 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 19 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie