RED-STK G3/8-AG G1/4-IG MS-VN
Onderdeelnr.: 10.08.04.00094
Verloopstuk met zeskant
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Thread G2 | G1/4"-IG |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G3/8"-M |
| G2 | G1/4"-IG |
| L | 5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 15 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 17,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie