DR G3/8 PA Easy-Fix
Onderdeelnr.: 10.07.08.00249
Afdichtingsring EasyFix
Industriesegmenten: Universeel
| for | G3/8 |
| Outside diameter D | 21 (mm) |
| Internal diameter d | 16.7 (mm) |
| Material | Polyamide |
| Type | Easy-Fix |
| Height H | 1.8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 16,7 mm |
| D | 21 mm |
| L | 1,8 mm |
| for | G3/8 |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie