VRS-STEC 4x14.9
Onderdeelnr.: 10.08.06.00011
Afsluitstekker
Industriesegmenten: Universeel
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 4 (mm) |
| Length L | 14.9 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 4 mm |
| D1 | 6 mm |
| L | 14,9 mm |
| L1 | 34,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 0,43 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie