Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT
  • UITFASERING

SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Onderdeelnr.: 10.04.01.00081

Vacuümventilator

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate (50 Hz)765 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)915 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)280 (mbar)
Vacuum (60 Hz)260 (mbar)
Rated power at 50 Hz7.5 (kW)
Rated power at 60 Hz9 (kW)
Voltage at 50 HzD400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD460 V ±10 %
Voltage 60 HzS071
VersionIE3:EU/CN/IND
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight112 (kg)
ColorRAL 7035 lichtgrijs

Dit item is uitgefaseerd.

Helaas kan het gewenste product niet meer worden besteld. We bieden echter wel een alternatief product aan. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke contactpersoon.

Ga naar alternatief product
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 496  mm
B1 548  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 617  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 765  m³/h
Suction rate (50 Hz) 12.749,9  l/min
Suction rate (60 Hz) 915  m³/h
Vacuum (50 Hz) 280  mbar
Vacuum (60 Hz) 260  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 50 Hz 7,5  kW
Rated power at 60 Hz 9  kW
Voltage at 50 Hz D400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D460 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz 72  dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz 73  dB(A)
Weight 112  kg
Version design IE3-TYP1
Approval UL/CSA
Version IE3:EU/CN/IND
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen