Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Onderdeelnr.: 10.04.01.00150

Vacuümventilator

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate (60 Hz)390 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)245 (mbar)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
ColorRAL 7035 lichtgrijs
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight78 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 439  mm
B1 502  mm
d 13  mm
G1 G2"-M
H 476  mm
H2 134  mm
L 798  mm
X1 435  mm
Y1 446  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum 245  mbar
Protection type IP IP 55
Weight 78  kg
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Approval UL/CSA
Product family SB-ER
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen