EVE-TR 10 AC3
Onderdeelnr.: 10.03.01.00137
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 60 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Voltage 60 Hz | S013 |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 300 V or 350 - 520 V |
| Suction rate (50 Hz) | 10 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 12 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.45 (kW) |
| Approval | UL |
| Weight | 16 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 206 mm |
| B2 | 60 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 189 mm |
| L | 429 mm |
| L2 | 106 mm |
| X1 | 160 mm |
| Y1 | 112 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 10 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 12 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 300 V or 350 - 520 V |
| Rated power at 50 Hz | 0,37 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0,45 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 60 dB(A) |
| Weight | 16 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie