EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Onderdeelnr.: 10.03.01.00344
Droogloper pomp m constant zuigver- mogen, robuust en onderhoudsarm voor continubedrijf
Industriesegmenten: Universeel
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S067 |
| Voltage at 60 Hz optimal | D208 V ±10 % (without IE3) |
| Suction rate (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Vacuum (60 Hz) | -900 (mbar) |
| Version | IE3:US/CAN |
| with | F-VB |
| Rated power at 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 87.5 (kg) |
| Approval | UL/CSA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| H1 | 412,4 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 747 mm |
| L1 | 768,7 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (60 Hz) | 78,5 m³/h |
| Voltage at 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Rated power at 60 Hz | 2,6 kW |
| Weight | 87,5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie