- UITFASERINGSITEM
EVE-OG 165 AC3
Onderdeelnr.: 10.03.02.00048
Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 70 (dB(A)) |
| Suction rate (50 Hz) | 165 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Weight | 160 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 542 mm |
| B2 | 94 mm |
| G3 | G2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 418 mm |
| L | 890 mm |
| L2 | 253 mm |
| X1 | 243 mm |
| X2 | 430 mm |
| X3 | 40 mm |
| Y1 | 305 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Max. vacuum | -28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 165 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 4 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 70 dB(A) |
| Weight | 160 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie