EVE-OG 16 AC3 F
Onderdeelnr.: 10.03.02.00083
Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 44 (dB(A)) |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 0.5 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC |
| Weight | 19.6 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 215 mm |
| B2 | 26 mm |
| G2 | G3/4"-IG |
| G3 | G3/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 215,5 mm |
| H1 | 305 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 435 mm |
| L2 | 63 mm |
| X1 | 176 mm |
| Y1 | 111 mm |
| Y2 | 107 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Max. vacuum | -28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 16 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC |
| Rated power at 50 Hz | 0,5 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 44 dB(A) |
| Weight | 19,6 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie