BEF-PL 110x44.5x3 SBP
Onderdeelnr.: 10.02.01.00511
Montageplaat
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 110 (mm) |
| Width B | 44.5 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Utilization design | Basic ejector SBP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 44,5 mm |
| L | 110 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 16,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie