SEG 05 HS-S SDA
Onderdeelnr.: 10.02.01.00271
Basisejector met robuust huis voor universeel gebruik
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
| Shape | narrow |
| Additional function | Silencer axial |
| Suction rate (max.) | 7 (l/min) |
| Air consumption suction | 13 (l/min) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 10 mm |
| D | 8 mm |
| D2 | 8,4 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M5-F |
| H | 20 mm |
| L | 40,5 mm |
| L1 | 64,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,5 mm |
| Degree of evacuation | 82 % |
| Suction rate (max.) | 7 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,4 m³/h |
| Suction rate (max.) | 0,25 cfm |
| Air consumption suction | 13 l/min |
| Air consumption suction | 0,8 m³/h |
| Air consumption suction | 0,46 cfm |
| Sound pressure level free | 75 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 68 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Optimal pressure | 72,5 psi |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Operating temperature | -10 ... 80 °C |
| Weight | 11 g |
| Product family | SEG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie