Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejector SEG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: silencer

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SEG 05 HS-S

Onderdeelnr.: 10.02.01.00272

Basisejector met robuust huis voor universeel gebruik

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.5 (mm)
Shapenarrow
Suction rate (max.)7 (l/min)
Air consumption suction13 (l/min)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 10  mm
D 8  mm
G1 M5-F
G2 M5-IG
G3 M5-F
H 20  mm
L 40,5  mm
SW1 8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 0,5  mm
Degree of evacuation 82  %
Suction rate (max.) 7  l/min
Suction rate (max.) 0,4  m³/h
Suction rate (max.) 0,25  cfm
Air consumption suction 13  l/min
Air consumption suction 0,8  m³/h
Air consumption suction 0,46  cfm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Optimal operating pressure 5  bar
Optimal pressure 72,5  psi
Recommended hose internal diameter compressed air 2  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 2  mm
Operating temperature -10 ... 80 °C
Weight 10  g
Product family SEG
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen