- NIEUW
- EFFICIËNT
SCPXi 25 NO H 2xM12-5
Onderdeelnr.: 10.02.02.08116
Compacte ejector van de X-reeks met conditiebewaking zware toepassingen
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Universeel
| Electrical connection | 2xStekker M12, 2x5 pol |
| Connection | G3/8"-IG |
| Nozzle size | 2.5 mm |
| Control valve | Normally open |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Operation mode | Pressure Control |
| Weight | 0.9 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H1 | 151 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 2.5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | -850 mbar |
| Operation mode | Pressure Control |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Control valve | Normally open |
| Suction rate (max.) | 185 l/min |
| Suction rate (max.) | 11,1 m³/h |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 320 l/min |
| Air consumption blow-off | 19,2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 11 mm |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
| Electrical connection | 2xStekker M12, 2x5 pol |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 900 g |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie