Schmalz

Bestelinformatie

De compacte ejector SCPS-L / SCPSi-L wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel).

Leverbare accessoires: aansluitkabel, uitwerpmodule, geluiddemper, filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.06051

Compactejector met meertraps- sproeier en IO-Link-functie met hoogste zuigcapaciteit

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-IG
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 227  l/min
Air consumption suction 102  l/min
Air consumption suction 6,1  m³/h
Max. air consumption blow-off 257  l/min
Nozzle size 3-16
Nozzle diameter 1,6  mm
Control valve Normally closed
Electrical connection Stekker M12, 5 pol
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 65 (met stekker)
Weight 460  g
Product family SCPSi-L
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen