Schmalz

Bestelinformatie

De compacte ejector SCPS-L / SCPSi-L wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel).

Leverbare accessoires: aansluitkabel, uitwerpmodule, geluiddemper, filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP

Onderdeelnr.: 10.02.02.06055

Compactejector met meertraps- sproeier met hoogste zuigcapaciteit

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-20
Nozzle size2.0 mm (three-stage)
Suction rate (max.)323 (l/min)
Air consumption suction172 (l/min)
Sound pressure level free81 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-IG
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 323  l/min
Air consumption suction 172  l/min
Air consumption suction 10,3  m³/h
Max. air consumption blow-off 257  l/min
Nozzle size 3-20
Nozzle diameter 2  mm
Control valve Normally open
Electrical connection Stekker M12, 5 pol
Construction vacuum switch PNP switching
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 14  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 65 (met stekker)
Weight 460  g
Product family SCPS-L
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Goede dingen nog beter gemaakt.

De SCPS ejektoren zijn nu ook leverbaar met een 7-segments display!
De nieuwe SCPSc serie maakt het bedrijf nog eenvoudiger:
Alle grijpersystemen en instelwaarden zijn in één oogopslag af te lezen en het product is nog eenvoudiger te configureren.

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen