Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

SEM-C 50 SDA NO AS

Onderdeelnr.: 10.02.02.02966

Meertrapsejector (regelbaar) met hoog zuigvermogen

Industriesegmenten: Hout | Universeel | Verpakkingen

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Dit item is uitgefaseerd.

Helaas kan het gewenste product niet meer worden besteld. We bieden echter wel een alternatief product aan. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke contactpersoon.

Ga naar alternatief product
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 94,5  mm
B1 210  mm
d 5,5  mm
D1 50  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-F
H 80  mm
L 219,5  mm
L1 339,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 554  l/min
Degree of evacuation 86  %
Air consumption suction 190  l/min
Control valve Normally open
Weight 1,92  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Size 50
Product family SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen