Schmalz

Bestelinformatie

The compact ejector SXMPi Class B is supplied as a product ready for connection (without connection cable).

Available accessories: connection cable, base plate, ejector tester

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SXMPi 30 NC H PC M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.05298

Compacte ejector met Condition Monitoring, met powerfunctie bij het afblazen, digit. Luchtspaarfunctie

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Universeel

Nozzle diameter3 (mm)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Suction rate (max.)220 (l/min)
Air consumption suction380 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modePressure Control
Protection type IPIP 65
Sound pressure level free72 (dB(A))
CommunicationIO-Link (Class B)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 39  mm
B2 6,8  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-AG
G3 M5-F
H 108  mm
H1 160  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
L4 35,5  mm
X1 89  mm
X2 42  mm
Y1 10  mm
Y2 24  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 3  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 220  l/min
Suction rate (max.) 13,2  m³/h
Suction rate (max.) 7,77  cfm
Air consumption suction 380  l/min
Air consumption suction 13,42  cfm
Air consumption suction 22,8  m³/h
Sound pressure level free 72  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Max. air consumption blow-off 320  l/min
Recommended hose internal diameter compressed air 8  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 9  mm
Control valve Normally closed
Weight 0,91  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Product family SXMPi
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen