SCP 30 NC AS VD
Onderdeelnr.: 10.02.02.00648
Compacte ejector met geïntegreerde functionaliteit
Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Universeel
| Nozzle diameter | 3 (mm) |
| Suction rate (max.) | 200 (l/min) |
| Air consumption suction | 420 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Shape compact ejectors | With blow-off system |
| Operation mode | digital vacuum switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-IG |
| H | 54 mm |
| H1 | 196,5 mm |
| H2 | 73,5 mm |
| H3 | 20,1 mm |
| L | 112,5 mm |
| L2 | 37,5 mm |
| X1 | 49,5 mm |
| X2 | 69,5 mm |
| Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 3 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 200 l/min |
| Control valve | Normally closed |
| Suction rate (max.) | 7,06 cfm |
| Product family | SCP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Goede dingen nog beter gemaakt.
De compacte ejectoren SCPi / SMPi zijn nu ook leverbaar met volledig geïntegreerde componenten voor de sturing!
De nieuwe serie SCPi / SMPi maakt de inbedrijfname nog eenvoudiger:
De ventielen voor het aanzuigen en afblazen, evenals de bewaking van het toegepaste vacuümniveau, worden centraal aangestuurd via een M12-stekker.
Optionele bediening via IO-Link maakt nog gedetailleerdere evaluaties van uw proces mogelijk en garandeert maximale beschikbaarheid.