- EFFICIËNT
SEP HF 3 06 13
Onderdeelnr.: 10.02.01.01344
Vacuümset meertrapsejector
Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen
| Shape | High flow |
| Number of stages | 3 |
| Nozzle size | 0.6 mm |
| Hole diameter | 13 (mm) |
| Degree of evacuation | 70 (%) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 4 (bar) |
| Suction rate (max.) | 67.3 (l/min) |
| Air consumption suction | 18.7 (l/min) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 5,4 mm |
| D2 | 12,8 mm |
| L1 | 5 mm |
| L2 | 63,5 mm |
| L3 | 81,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 4,6 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Optimal pressure | 58 psi |
| Sound pressure level free | 68 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 57 dB(A) |
| Suction rate (max.) | 4,14 m³/h |
| Suction rate (max.) | 67,3 l/min |
| Suction rate (max.) | 2,38 cfm |
| Air consumption suction | 1,15 m³/h |
| Air consumption suction | 18,7 l/min |
| Air consumption suction | 0,66 cfm |
| Degree of evacuation | 70 % |
| Number of stages | 3 |
| Nozzle size | 0.6 mm |
| Hole diameter | 13 mm |
| Shape | High flow |
| Product family | SEP |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie