Schmalz

Bestelinformatie

Ejector modules ecoPump SEP are delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: set of spare parts kit ERS-SET

Available accessories: holder cap SHC, silencer SD, fixation element SFE, mounting bracket BEF-WIN, mounting set SET, quick exhaust valve SEV

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SEP HV 2 07 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01394

Vacuümset meertrapsejector

Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D1 5,4  mm
D2 12,8  mm
L1 5  mm
L2 41,5  mm
L3 55,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 3,6  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 29,0 ... 87,0
Optimal operating pressure 4  bar
Optimal pressure 58  psi
Sound pressure level free 72  dB(A)
Sound pressure level suction 62  dB(A)
Suction rate (max.) 2,62  m³/h
Suction rate (max.) 42,5  l/min
Suction rate (max.) 1,5  cfm
Air consumption suction 1,45  m³/h
Air consumption suction 23,5  l/min
Air consumption suction 0,83  cfm
Degree of evacuation 85  %
Number of stages 2
Nozzle size 0.7 mm
Hole diameter 13  mm
Shape High vacuum
Product family SEP
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen