SEAC 10 VE-SH
Onderdeelnr.: 10.02.02.03876
Tooling-System-Schmalz-Ejector
Industriesegmenten: Automotive
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Additional function | Vacuum switch electric / protect hood |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 34,6 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| D | 27 mm |
| d | 7,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 21,5 mm |
| H1 | 27,5 mm |
| H2 | 42,5 mm |
| L | 46 mm |
| L1 | 77 mm |
| L3 | 6 mm |
| X1 | 28 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 35 l/min |
| Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
| Air consumption suction | 52 l/min |
| Air consumption suction | 3,12 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 60 l/min |
| Air consumption blow-off | 3,6 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Weight | 157 g |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 58,0 ... 87,0 |
| Suction rate (max.) | 1,24 cfm |
| Air consumption suction | 1,84 cfm |
| Air consumption blow-off | 2,12 cfm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Max. vacuum | 25,1 inHg |
| Product family | SEAC |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie