- NIEUW
EIP 07 S04 EA
Onderdeelnr.: 10.02.01.02140
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
Industriesegmenten: Universeel
| Nozzle size | 07 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
| Shape compact ejectors | Exhaust duct |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 16,2 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 50,5 mm |
| L2 | 25,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 0.7 mm |
| Suction rate (max.) | 14 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,84 m³/h |
| Degree of evacuation | 89 % |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
| Weight | 42 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
