Schmalz

Bestelinformatie

Inline ejector SLP is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SLP 07 S01

Onderdeelnr.: 10.02.01.00562

Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionSlang D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)15.9 (l/min)
Air consumption suction25 (l/min)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 4  mm
D 10  mm
L 57  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 0,7  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 15,9  l/min
Suction rate (max.) 1  m³/h
Air consumption suction 25  l/min
Air consumption suction 1,5  m³/h
Sound pressure level suction 63  dB(A)
Sound pressure level free 63  dB(A)
Optimal operating pressure 4,5  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 2  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 2  mm
Weight 5  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Optimal pressure 65,2  psi
Suction rate (max.) 0,56  cfm
Air consumption suction 0,88  cfm
Product family SLP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen