Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SD 66.7x24.4x24.5 RECBi

Onderdeelnr.: 10.02.03.00441

Geluiddeper voor vacuümgenerator

Utilization designPneumatic vacuum generators RECBi
Length L66.7 (mm)
Width B24.4 (mm)
Height H24.5 (mm)
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Sound pressure level suction 69  dB(A)
Sound pressure level free 74  dB(A)
Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen