Schmalz

  • NIEUW

Vacuümbuffers VH-VOL

Storage capacity 10, 30, 50 and 100 l

Ga direct naar de producten

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Ready-to-connect solution for immediate use

Base housing with optional wheels for flexible, mobile use

Ontwerp
  • Base housing (1) with reservoir (2), integrated non-return valve and vacuum gauge (3), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (4) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (5)
Technische gegevens
  • Storage capacity 10, 30, 50 and 100 l
  • Integrated non-return valve
  • Integrated filter
  • Integrated vacuum display
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Reservoir volume
Etikettering
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

  • NIEUW
VH-VOL 30 F

Onderdeelnr.: 10.01.55.00032

Vacuümopslagtank met accessoires

Industriesegmenten: Universeel

Reservoir volume30 (l)
withFilter
Width B443 (mm)
Height H346 (mm)
  • NIEUW
VH-VOL 100 F

Onderdeelnr.: 10.01.55.00034

Vacuümopslagtank met accessoires

Industriesegmenten: Universeel

Reservoir volume100 (l)
withFilter
Width B593 (mm)
Height H346 (mm)
  • NIEUW
VH-VOL 10 F

Onderdeelnr.: 10.01.55.00031

Vacuümopslagtank met accessoires

Industriesegmenten: Universeel

Reservoir volume10 (l)
withFilter
Width B281 (mm)
Height H307 (mm)
  • NIEUW
VH-VOL 50 F

Onderdeelnr.: 10.01.55.00033

Vacuümopslagtank met accessoires

Industriesegmenten: Universeel

Reservoir volume50 (l)
withFilter
Width B443 (mm)
Height H346 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen