Schmalz

Bestelinformatie

Floating suction cup SBS is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Floating suction cup of type SBS – available in various diameters
  • Elastomer buffer made of the material HT1
  • Optional product addition: central support

 

Available spare parts: Elastomer buffer, friction ring

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBS 120 SF G1/8-IG AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.13136

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica | Hout | Solar | Verpakkingen

Diameter120 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialAluminum
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 121,5  mm
D 120  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-IG
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 10  mm
LG3 6  mm
X1 105  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Holding force 89  N
Air consumption 13,5  m³/h
Air consumption [l/min] 225  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Weight 390  g
Product family SBS
Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen