SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC
Onderdeelnr.: 10.01.49.00012
Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Logistiek | Universeel | Verpakkingen
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 31.5 (mm) |
| Aantal langsliggers | 1 |
| for | FANUC |
| Type | cr-4+7iA |
| Standaard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Weight | 267.7 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 86 mm |
| d | 5,1 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 20 mm |
| L | 105 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Aantal langsliggers | 1 |
| for | FANUC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie