Schmalz

Zuiginzetten SPI (voor SPB2)

Ga direct naar de producten

Levensmiddelenconforme inzet van PE

Grote diffusorgaten maken hoge volumestromen mogelijk

Clip-in voor een snelle en eenvoudige installatie

Ontwerp
  • Kan in de onderste vouw van de zuignap SPB2 worden geklemd
  • Materiaal Polyethyleen PE voor gebruik in de voedingssector
Technische gegevens
  • Voor SPB2 20 tot 50
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 5 van 5 resultaten

SPI 20 PA SPB2-20

Onderdeelnr.: 10.01.06.04041

Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
MaterialPolyamide
UtilizationSPB2-20
SPI 25 PA SPB2-25

Onderdeelnr.: 10.01.06.04042

Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size25
MaterialPolyamide
UtilizationSPB2-25
SPI 30 PA SPB2-30

Onderdeelnr.: 10.01.06.04043

Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size30
MaterialPolyamide
UtilizationSPB2-30
SPI 40 PA SPB2-40

Onderdeelnr.: 10.01.06.04044

Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size40
MaterialPolyamide
UtilizationSPB2-40
SPI 50 PA SPB2-50

Onderdeelnr.: 10.01.06.04045

Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size50
MaterialPolyamide
UtilizationSPB2-50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.