SPI 25 PA SPB2-25
Onderdeelnr.: 10.01.06.04042
Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 25 |
| Material | Polyamide |
| Utilization | SPB2-25 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 18,4 mm |
| H | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Utilization | SPB2-25 |
| Material | Polyamide |
| Weight | 0,9 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie