Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SAOB HT2, available in various dimensions, is delivered with connection nipple glued to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02445

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B140 mm
Bmax(S)43 mm
Bs40,6 mm
dn6 mm
G1G3/8"-F
H37,7 mm
L173,3 mm
LG19 mm
Lmax.(S)83 mm
Ls80,6 mm
SW122 mm
Z (Stroke)9 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Suction force (-600mbar)65 N
Pull-off force100 N
Lateral force98 N
Volume21,8 cm³
Workpiece radius min. (convex)40 mm
Hose inner diameter (recom.) d6 mm
Dimension (LxW)80 x 40
Number of folds1,5
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 Shore A
Weight79,4 g
Product familySAOB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.