Schmalz

Balgzuignappen SAOB HT2 (ovaal, 1,5 plooien)

Zuigvlak (LxB) 60 x 30 mm en 80 x 40 mm

Ga direct naar de producten

Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak verhindert dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten

Zachte, knuffelende lippendichtingen, zelfs bij lichte oneffenheden, optimaal af te dichten

1.5 plooien passen zich optimaal aan aan gebogen werkstukken en bieden een zeer goede demping

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SAOB van HT2 in ovale uitvoering met 1,5-voudige plooien, enkele afdichtingslip en interne steun
  • Aansluitnippel vast verbonden met de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte en temperatuurbestendigheid)
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 30 en 80 x 40 mm
  • Materiaal: HT2
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02441

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02442

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02443

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02445

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02446

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02447

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.