Schmalz

Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)

Suction area (LxW) 60 x 30 mm and 80 x 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Silicone-free special material HT2 is free of LABS and temperature resistant up to 250 °C

Large, structured inner support prevents deep drawing and withstands the highest lateral forces

Soft, flexible sealing lip seals optimally, even on slight unevenness

1.5 folds adapt optimally to curved workpieces and offer very good damping

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant oval bellows suction cup SAOB made of HT2 with 1.5 folds, single sealing lip and inner support
  • Connection nipple glued to the reinforcing element of the suction cup (very high strength and temperature resistance)
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02441

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02442

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02443

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02445

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02446

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.02447

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.