Réf. article: 10.01.06.02441
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 60 x 30 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Nickelé |
| Connexion | G3/8-IG |
Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
Renfort intérieur structuré sur toute la surface empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces transversales maximales
Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même en cas de légères irrégularités
Les soufflets 1,5 s'adaptent de manière optimale aux pièces courbes et offrent un très bon amortissement

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 6 de 6 résultats

Réf. article: 10.01.06.02441
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 60 x 30 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Nickelé |
| Connexion | G3/8-IG |

Réf. article: 10.01.06.02442
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 60 x 30 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Nickelé |
| Connexion | G1/4-IG |

Réf. article: 10.01.06.02443
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 60 x 30 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-AG |

Réf. article: 10.01.06.02446
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 80 x 40 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Nickelé |
| Connexion | G1/4-IG |

Réf. article: 10.01.06.02447
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 80 x 40 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-AG |

Réf. article: 10.01.06.02445
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique
| Dimension (Lxl) | 80 x 40 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Nickelé |
| Connexion | G3/8-IG |