Schmalz

Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)

Suction area (LxW) 60 x 30 mm and 80 x 40 mm

Přejděte přímo na produkty

Silicone-free special material HT2 is free of LABS and temperature resistant up to 250 °C

Large, structured inner support prevents deep drawing and withstands the highest lateral forces

Soft, flexible sealing lip seals optimally, even on slight unevenness

1.5 folds adapt optimally to curved workpieces and offer very good damping

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant oval bellows suction cup SAOB made of HT2 with 1.5 folds, single sealing lip and inner support
  • Connection nipple glued to the reinforcing element of the suction cup (very high strength and temperature resistance)
Technické údaje
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
Odvětví
  • •Automotive
  • •Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 6 z 6 výsledků

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02441

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02442

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.02443

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02445

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.02446

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.02447

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.